Schneider-Electric
 
MTN395131 picture- web-product-data-sheet
MTN395131
MERTEN LED lámpa, 24V, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa Lámpa tartozék
Termék rendeltetési helye Nyomógomb
Kapcsoló
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V
[In] névleges áram 0,002 A
Izzó foglalat E10
Fényforrás LED
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 1 cm
1.csomag hossza 2,2 cm
1. csomag súlya 2 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months