Schneider-Electric
 
MTN395132 picture- web-product-data-sheet
MTN395132
MERTEN LED lámpa, 24V, sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa Lámpa tartozék
Termék rendeltetési helye Kapcsoló
Nyomógomb
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V
[In] névleges áram 0,002 A
Izzó foglalat E10
Fényforrás LED
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 1,0 cm
1.csomag hossza 2,2 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 1,5 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 15,0 cm
2. csomag súlya 54,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,05 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months