Schneider-Electric
 
MTN403360 picture- web-product-data-sheet
MTN403360
MERTEN M-Elegance hármas keret, platina
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Elegance metal
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás
Színárnyalat Platina ezüst
Felületkezelés Fényes
Anyag Fém
IP védettségi fok IP20
Magasság 90 mm
Szélesség 234 mm
Mélység 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 328,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 19,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,477 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes