Schneider-Electric
 
MTN4040- web-product-data-sheet
MTN4040-3278
MERTEN M-Elegance négyes keret, zafírkék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Elegance glass
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 4-es sorolás
Colour Zafírkék
Felületkezelés Csillogó
Felületkezelési mód Átlátszó
Anyag Üveg
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 31,1 cm
1. csomag súlya 288 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months