Schneider-Electric
 
MTN4052- web-product-data-sheet
MTN4052-3473
MERTEN M-Elegance kettes keret, dió
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Elegance wood
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Színárnyalat Dió
Felületkezelés Matt
Anyag Fa
IP védettségi fok IP20
Magasság 90 mm
Szélesség 163 mm
Mélység 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 16,9 cm
1. csomag súlya 79,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,96 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes