Schneider-Electric
 
MTN4089- web-product-data-sheet
MTN4089-6033
MERTEN Fedlap D-Life - Unica átalakítóhoz, szahara
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten System M
Termék vagy alkatrész típusa Adapter ring
Kiegészítő jellemzők
Esztétikai név System Design
Termékcsalád kompatibilitása Merten System M
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk
Színárnyalat Szahara
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelési mód Lakkozott
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Mélység 15 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,1 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 7,3 cm
1. csomag súlya 24,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,805 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre