Schneider-Electric
 
MTN412046 picture- web-product-data-sheet
MTN412046
MERTEN IP44-es billentyű, System-D, rozsdamentes acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Esztétikai név Artec
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Egyes kapcsoló vagy nyomó
Anyag Rozsdamentes acél csillogó
Felületkezelési mód Fémes
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP44
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 61 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months