Schneider-Electric
 
MTN4122- web-product-data-sheet
MTN4122-0325
MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, felirat nélkül, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye TV/R socket
Színárnyalat Aktív fehér (RAL 9016)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal
Aljzatszám 2
Jelölés Nyomtatott szöveggel
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelési mód Antibakteriális
Felületkezelés Fényes
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 2,2 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 22,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 19,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,705 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Minimum percentage of recycled plastic content 0
Garancia
Garancia 18 months