Schneider-Electric
 
MTN412260 picture- web-product-data-sheet
MTN412260
MERTEN Billentyű, I/O, System-D, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Merten Trancent
Esztétikai név Artec
Trancent
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Egyes kapcsoló vagy nyomó
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Felületkezelési mód Lakkozott
Jelölés 0 - 1
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,7 cm
1. csomag szélessége 6,8 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 25 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months