Schneider-Electric
 
MTN412919 picture- web-product-data-sheet
MTN412919
MERTEN Billentyű, lámpajellel, System-D, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Merten Aquadesign
Esztétikai név Antik
Artec
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Egyes kapcsoló vagy nyomó
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Jelölés Lámpajel
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 27,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,1 cm
2. csomag szélessége 7,1 cm
2. csomag hossza 22,3 cm
2. csomag súlya 299,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,99 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months