Schneider-Electric
 
MTN416846 picture- web-product-data-sheet
MTN416846
MERTEN Fedlap húzózsinóros kapcsolókhoz, System-D, rozsdamentes acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Esztétikai név Artec
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Húzózsinór
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Felületkezelési mód Lakkozott
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,3 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 33 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months