|
|
|
MTN432219
MERTEN Billentyű, I/O, System-M, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
M-Star
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Jelölés
|
0 - 1
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,6 cm
|
1. csomag súlya
|
18 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
10 cm
|
2. csomag súlya
|
110 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,37 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|