|
|
|
MTN437943
MERTEN Billentyű, lámpajel, jelzőfényes funkciókhoz, System-D, antikolt sárgaréz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 08, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Aquadesign
|
Esztétikai név
|
Antik
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű cimketartóval
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Világítással
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Egy kapcsoló
|
Anyag
|
Sárgaréz matt
|
Felületkezelési mód
|
Fémes
|
Jelölés
|
Lámpajel
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
6,6 cm
|
1. csomag súlya
|
46 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
2. csomag hossza
|
12,5 cm
|
2. csomag súlya
|
261 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,67 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|