Schneider-Electric
 
MTN437946 picture- web-product-data-sheet
MTN437946
MERTEN Billentyű, lámpajel, jelzőfényes funkciókhoz, System-D, rozsdamentes acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Esztétikai név Artec
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű cimketartóval
Szerelvény kiegészítő információk Világítással
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Egy kapcsoló
Anyag Rozsdamentes acél csillogó
Felületkezelési mód Fémes
Jelölés Lámpajel
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 6,6 cm
1. csomag súlya 46 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months