|
|
|
MTN4572-6033
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
RJ45 csatlakozók
|
Színárnyalat
|
Szahara
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
2
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Környezeti jellemző
|
Porálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,100 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
2. csomag hossza
|
12,600 cm
|
2. csomag súlya
|
116,000 g