|
|
|
MTN4581-0000
MERTEN USB 2.0 csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multimedia socket
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
További információ
|
Gyűrűs támasztékkal
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Csatlakozó típusa
|
USB
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
82,000 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|