|
|
|
MTN464319
MERTEN SD Fedél, kommunikációs betétekhez, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 08, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
Artec
Antik
Aquadesign
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Ferde kimenet
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Nyomtatható címke jelzőtáblával
Tartógyűrűvel
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,81 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|