|
|
|
MTN469644
MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
RJ11 és RJ12 csatlakozó
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG csillogó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,6 cm
|
1. csomag súlya
|
11 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
2. csomag hossza
|
9,6 cm
|
2. csomag súlya
|
73 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,87 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|