|
|
|
MTN471219
MERTEN M-Smart feliratozható kettes, vízszintes keret, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
További információ
|
Feliratmezős
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,100 cm
|
1.csomag hossza
|
15,100 cm
|
1. csomag súlya
|
34,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
3,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
2. csomag hossza
|
16,800 cm
|
2. csomag súlya
|
92,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|