|
|
|
MTN481444
MERTEN Artec négyes keret, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 03, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékválaszték
|
Merten Artec
|
Esztétikai név
|
Artec
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Colour
|
Fehér (RAL 1013)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
29,3 cm
|
1. csomag súlya
|
55 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|