|
|
|
MTN510625
MERTEN Kettes kiemelődoboz M-Smart/M-Plan, aktív fehér (antibakteriális)
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 12, 2018
|
|
End of Standard Services JAN. 18, 2019
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékválaszték
|
Merten M-Elegance
Merten M-Smart
Merten M-Plan II
|
Esztétikai név
|
M-Smart
M-Arc
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiemelődoboz
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
0,078 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|