|
|
|
MTN5220-6035
MERTEN Dupla billentyű, Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, lótuszfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 12, 2022
|
|
End of Standard Services DEC. 15, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
2
|
Termék rendeltetési helye
|
Nyomógomb
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g