Schneider-Electric
 
MTN5226- web-product-data-sheet
MTN5226-6052
MERTEN Dupla billentyű (S1-2, üres), Bluetooth vezérlőkhöz, D-Life, mokka
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név System Design
Színárnyalat Mokka
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma 2
Termék rendeltetési helye Nyomógomb
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Lakkozott
Jelölés S1 - S2
Anyag Fémes
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,1 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 7,3 cm
1. csomag súlya 20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,45 kg