|
|
|
MTN534825
MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Thermostat
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér (RAL 9010)
(RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
55,4 mm
|
Magasság
|
54,9 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,71 kg