|
|
|
MTN539743
MERTEN Fedlap kapcsolós termosztátokhoz, System-D, antikolt sárgaréz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Aquadesign
|
Esztétikai név
|
Antik
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hőmérséklet-szabályozó egység
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Magasság
|
65,8 mm
|
Szélesség
|
66,3 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,7 kg