|
|
|
MTN5510-1119
MERTEN ARGUS jelenlétérzékelő, álmennyezeti, 1 kimenetes, 360°
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PlusLink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220/240 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áram
|
10 AX
|
Jelenlétérzékelési terület
|
7 m radius
|
Érzékelési szög
|
360 °
|
Fényerősség beállítása
|
10…1000 lux
|
Késleltetési idő tartomány
|
10 s...30 min
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,200 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
363,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,420 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|