|
|
|
MTN564419
MERTEN ARGUS mennyezeti 360° mozgásérzékelő, IP55
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
End of Standard Services AUG. 30, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS jelenlétérzékelő
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Terhelés típusa
|
Kapacitív: : 10 A, 140 µF, AC
Izzólámpa: 3000 W, AC
Halogén lámpa: 2500 W, AC
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Színkód
|
RAL 9010
|
A csomagolás típusa
|
Papír
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Kimeneti áram
|
16 A
|
Védelem típusa
|
Kúszóáram zóna védelem
|
Beállítás típusa
|
Idő beállítása
A fényérzékenység állítható
|
Kijelző típusa
|
LED
|
Időkésleltetés
|
1 mp ... 8 perc
|
Fényerősség beállítása
|
3…1000 lux
|
Vízszintes érzékelési szög
|
0…360 °
|
Detection range
|
Érzékelési távolság: 16 m
Oldalsó: 10 m
|
Anyag
|
PC (polycarbonate) csillogó
|
Készülék felszerelése
|
Mennyezeti
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…25 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
14,2 cm
|
1. csomag súlya
|
391 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem megfelelő
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|