|
|
|
MTN565119
MERTEN ARGUS 110° basic mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áram
|
16 A
|
Védelem típusa
|
Kúszóáram zóna védelem
|
Fényerősség beállítása
|
3…1000 lux
|
Késleltetési idő tartomány
|
2...120 H
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,400 cm
|
1.csomag hossza
|
18,100 cm
|
1. csomag súlya
|
444,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
19,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,300 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
3,036 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|