|
|
|
MTN565291
MERTEN ARGUS Szerelőkonzol, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS jelenlétérzékelő
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkeret
|
Termék kompatibilitása
|
Presence detector
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
97,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,94 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|