Schneider-Electric
 
MTN566844 picture- web-product-data-sheet
MTN566844
MERTEN Fordulatszám szabályzó burkolat, System-D, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Artec
Merten Aquadesign
Esztétikai név Artec
Antik
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Forgó gomb
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
IP védettségi fok IP20
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Jelölés Forgó
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 41 g