Schneider-Electric
 
MTN566944 picture- web-product-data-sheet
MTN566944
MERTEN ARGUS 180 /2.2 m mozgásérzékelő modul, System-D, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név Antik
Artec
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásérzékelő
Színárnyalat Fehér (RAL 1013)
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Készülék felszerelése Süllyesztett
Beállítás típusa A fényérzékenység állítható
A terület érzékelése állítható
Szerelési magasság 2,2 m
Munkaciklus 8 perc
Időkésleltetés 1 másodperc
Érzékelési szög 180° vízszintes
Érzékelő felület Érzékelési távolság: 12 m
Oldalsó: 8 m
Védelem típusa Kúszóáram zóna védelem
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 76 g
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months