|
|
|
MTN567544
MERTEN Burkolat, időkapcsolóhoz (120p), System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
M-Plan
System M
M-Arc
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billenőkapcsoló jelzőfénnyel
|
Termék rendeltetési helye
|
Gomb
Kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG csillogó
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
29,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,31 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|