Schneider-Electric
 
MTN568825 picture- web-product-data-sheet
MTN568825
MERTEN ARGUS 180 /2.2 m süllyesztett mozgásérzékelő modul, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
M-Smart
M-Arc
M-Star
System M
Termék vagy alkatrész típusa Jelenlétérzékelő
Készülék bemutatása Mechanism with cover plate
Színárnyalat Aktív fehér (RAL 9016)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Világítás
Technológia típusa Elektronikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés Fényes
Védelem típusa Kúszóáram zóna védelem
Jelenlétérzékelési terület 16 m x 12 m
Érzékelési szög 180° vízszintes
Késleltetési idő tartomány 2...120 H
Szerelési magasság 2,2 m
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,65 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months