|
|
|
MTN5710-0344
ARGUS 180 flush-mounted sensor module, white, glossy, System M
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
M-Star
System M
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szerelési magasság
|
1,1 m
|
Munkaciklus
|
30 perc
|
Időkésleltetés
|
10 s
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság: 8 m
Oldalsó: 12 m
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
82,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,865 kg
|
|
|