|
|
|
MTN5710-0414
MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, System-M, antracit
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 15, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Plan glass
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PlusLink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Module
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Termék rendeltetési helye
|
Multifunction control unit
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Jelenlétérzékelési terület
|
16 m x 12 m
|
Érzékelési szög
|
180°
|
Késleltetési idő tartomány
|
10 s...30 min
|
Szerelési magasság
|
1,1 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,500 cm
|
1. csomag súlya
|
162,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
18,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,798 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|