|
|
|
MTN572819
MERTEN ARGUS 180 süllyesztett mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, System-M, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System M
M-Arc
M-Plan
M-Star
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
A terület érzékelése állítható
|
Vezérlő típusa
|
Integrált kapcsolóval ki / be / automatikus
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Páratartalom érzékelővel
|
Szerelési magasság
|
1 m
|
Munkaciklus
|
8 perc
|
Időkésleltetés
|
1 másodperc
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság: 8 m
Oldalsó: 8 m
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Környezet
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|