Schneider-Electric
 
MTN573760 picture- web-product-data-sheet
MTN573760
MERTEN Fényerőszabályzó burkolat, System-D, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Trancent
Merten Artec
Esztétikai név Trancent
Artec
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő a vízérzékelőhöz
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Felületkezelési mód Lakkozott
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 41 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő