|
|
|
MTN581225
MERTEN Időkapcsoló, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
System M
|
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időzítő relé
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Asztro program
Gyors roaming
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ban
|
1000 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Bemeneti kompatibilitás
|
Nyomógombok és elektronikus betétek
|
Minimális idő intervallum
|
1 perc
|
Önszabályozás
|
24 h
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG csillogó
|
Környezet
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|