|
|
|
MTN581619
MERTEN Programozható redőnykapcsoló,külső érzékelő bemenet,System-M,polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Redőnynyomó
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Fényességérzékelő
|
Beállítás típusa
|
Asztro program
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Belső bypass
Gyors roaming
Asztro program
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Önszabályozás
|
24 h
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG csillogó
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
226 g
|
Garancia
|
|