|
|
|
MTN6003-0002
KNX kapcsoló aktor 2x6A 2 bemenettel, süllyeszetett
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolóaktor
|
Busz típusa
|
KNX
|
Érintkezők száma
|
2
|
Rated input
|
Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
6 A
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: <= 1200 W, 230 V AC
Halogén lámpa: <= 1200 W, 230 V AC
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: <= 500 W
Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű átalakítóval: <= 500 VA
Kapacitív: , 6 A, 14 µF, 230 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
171 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|