|
|
|
MTN6003-0004
KNX zsalumozgató aktor, 3 bemenettel, süllyesztett
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsalu és fűtés aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated input
|
Jelfeszültség (SELV): 3 x bináris
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Süllyesztett
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
3 A
|
Kimenetek száma
|
1
|
Terhelés típusa
|
Motor: 600 VA, 230 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
154 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|