|
|
|
MTN6003-0006
KNX zsalumozgató és fűtési aktor, 3 bemenettel, süllyesztett
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsalu és fűtés aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated output
|
5...25 mA - 1 x esetén kimenet 0..100% (fűtés)
3 A - 1 x (Megszakítja a PlusLink kapcsolatot, ha a két fázis egyike hiányzik)
|
Rated input
|
Jelfeszültség (SELV): 3 x bináris
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Terhelés típusa
|
Motor: 600 VA, 230 V AC
Szelep: 230 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
163 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|