Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN616790 |
Schneider-Electric
 
MTN616790 picture- web-product-data-sheet
MTN616790
Merten-KNX Külső hőmérséklet érzékelő süllyesztett falimodulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Hőmérséklet érzékelő
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa KNX
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,3 cm
1. csomag szélessége 2,6 cm
1.csomag hossza 9,2 cm
1. csomag súlya 169,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,31 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 499c5aaa-2bbb-4a12-9947-043a89ddd76d
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek