|
|
|
MTN616860
Merten-KNX süllyesztett falimodul 4-es bináris bemenettel , SystemM, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Esztétikai név
|
M-Smart
M-Arc
System M
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Távoli programozás lehetősége
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Room
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Beállítás típusa
|
Manuális alapjel állítás
|
Vezérlő típusa
|
Jelenlét gomb segítségével
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Bemenetek száma
|
4
|
Bemenet típusa
|
Bináris
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Környezet
Erőteljes mechanika
|
Lopás és leszerelés elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,81 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|