|
|
|
MTN617525
Merten-KNX 4-es IR nyomógomb , SystemM, aktív fehér, fényes
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
I / O nyomógomb
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
A FUNKCIÓ gombok száma
|
8
|
Átviteli közeg
|
Infravörös
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Jelölés helye
|
Jelölés a cimketartón
|
Anyag
|
Műanyag csillogó
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
72,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,43 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|