|
|
|
MTN618419
Merten-KNX Felirat multifunkciós IR falimodulhoz , SystemM, polárfehér, fényes
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomtatószoftver
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Jelölés
|
Szimbólum nélkül
|
Technológia típusa
|
Szigetelési elmozdulás technológia
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
49,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,21 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|