Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN625260 |
Schneider-Electric
 
MTN625260 picture- web-product-data-sheet
MTN625260
MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-M, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név M-Smart
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Plan
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Forgató és nyomógomb
Billentyűk száma 1
Termék rendeltetési helye Nyomógomb
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Lakkozott
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b