Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN626260 |
Schneider-Electric
 
MTN626260 picture- web-product-data-sheet
MTN626260
MERTEN Dupla billentyű, nyomó modulhoz, System-D, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten System M
Esztétikai név Antik
Artec
Termék vagy alkatrész típusa Érintő billenőkapcsoló
Busz típusa KNX
Colour Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Buszrendszer
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelési mód Lakkozott
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 21 g