Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN6300-0001 |
Schneider-Electric
 
MTN6300- web-product-data-sheet
MTN6300-0001
KNX jelenlétérzékelő védőrács
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Védőtető
Termék kompatibilitása Presence detector
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll KNX
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 177,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,254 kg
3.csomag magassága 80 cm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.