|
|
|
MTN631619
Merten KNX ARGUS 180 süllyesztett mozgásérzékelő - polárfehér - System M
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Busz típusa
|
KNX
|
Csatornák száma
|
5
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szerelési magasság
|
1,1 m
|
Munkaciklus
|
15300 perc
|
Időkésleltetés
|
1 másodperc bekapcsol
|
Mozgásérzékelés terület
|
16 m
|
Érzékelési szög
|
180° vízszintes
|
Érzékelő felület
|
Oldalsó: 8 m
|
Anyag
|
Műanyag csillogó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
84 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|